Menu Search

Rueda manual M12 Acero inoxidable 304 Gris

Stainless Steel 304 Female Thread M12 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referencia de Essentra:

10271636

Número de pieza del fabricante:

491351

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 55,6354 €
10 + 52,8493 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

111,27 €

2 x 55,6354 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Altura general 38.6 mm
Longitud de la rosca 14.3 mm
Color Gris
Código de material 7326909890
Número de lóbulos 8
Diámetro del pomo 60.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros