Menu Search

Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho

En stock

Los tapones y capuchones cónicos con reborde ancho ofrecen protección adicional al área que rodea la superficie de apoyo. El reborde más ancho evita que la pieza se deslice por accidente en la pieza complementaria. Son componentes diseñados para usarse como tapones o capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos componentes con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con su sencillo diseño de ajuste a presión, son fáciles de instalar y extraer.

  • Evita que el tapón se deslice por accidente en la pieza contacto.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuado para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias químicas y médicas.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Amarillo Código De La Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
83 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 D h d3 d4 Tipo Compra
0,1386 € - 0,3063 € 3857 En stock
25.3 mm
22.5 mm
55.4 mm
17.3 mm
20.8 mm
23.5 mm
4
0,033 € - 0,0729 € 400 En stock
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
2
0,1099 € - 0,1692 € 7650 En stock
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
0,1161 € - 0,1787 € 12082 En stock
22.1 mm
19.2 mm
30.1 mm
14.7 mm
17.6 mm
20.5 mm
3
0,1037 € - 0,1597 € 12000 En stock
16.0 mm
14.4 mm
24.1 mm
12.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
4
0,1037 € - 0,1597 € 14000 En stock
15.6 mm
13.5 mm
23.9 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
4
0,1284 € - 0,1978 € 5100 En stock
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
0,2912 € - 0,4485 € 1100 En stock
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
0,0851 € - 0,1311 € 1900 En stock
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4
0,0846 € - 0,187 € 6700 En stock
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4
0,2801 € - 0,6192 € 395 En stock
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
0,0845 € - 0,1869 € 10900 En stock
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
0,3017 € - 0,6671 € 62800 En stock
44.8 mm
41.4 mm
57.2 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
2
0,6901 € - 1,5256 € 54035 En stock
66.4 mm
62.0 mm
83.0 mm
28.0 mm
59.0 mm
64.3 mm
2
0,1037 € - 0,1597 € 900 En stock
13.9 mm
12.2 mm
22.1 mm
11.7 mm
10.4 mm
12.5 mm
4
0,1099 € - 0,1692 € 4500 En stock
17.4 mm
15.5 mm
26.2 mm
13.4 mm
13.9 mm
16.1 mm
2
0,2564 € - 0,3949 € 4500 En stock
40.7 mm
36.8 mm
49.2 mm
18.9 mm
35.1 mm
39.5 mm
2
0,0789 € - 0,1215 € 538 En stock
10.6 mm
9.3 mm
18.8 mm
10.2 mm
7.6 mm
9.0 mm
4
0,1099 € - 0,1692 € 600 En stock
20.6 mm
18.4 mm
29.0 mm
15.0 mm
16.8 mm
19.4 mm
2
0,1222 € - 0,1883 € 3000 En stock
25.9 mm
24.1 mm
34.1 mm
18.2 mm
22.2 mm
24.3 mm
2
  • de 5
Tapones y capuchones ahusados PEBD 22.5 mm 25.3 mm Rojo

10083628

Rango de precios
0,3063 € - 0,1386 €

Niveles de existencias
3857 En stock
Atributos
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.3 mm
  • D
    55.4 mm
Tapones y capuchones ahusados 10.9 mm 12.4 mm (D) Rojo

10074701

Rango de precios
0,0729 € - 0,033 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Tapones y capuchones ahusados 15.37 mm 16.74 mm (D) Azul

10160121

Rango de precios
0,1692 € - 0,1099 €

Niveles de existencias
7650 En stock
Atributos
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm
Tapones y capuchones ahusados 20.52 mm 22.1 mm (D) Azul

10160145

Rango de precios
0,1787 € - 0,1161 €

Niveles de existencias
12082 En stock
Atributos
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    20.5 mm
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    22.1 mm
  • D
    30.1 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 14.4 mm 16.0 mm Azul

10160039

Rango de precios
0,1597 € - 0,1037 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.7 mm
  • d1
    14.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
Tapones y capuchones ahusados 14.48 mm 15.65 mm (D) Azul

10160114

Rango de precios
0,1597 € - 0,1037 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • D
    23.9 mm
Tapones y capuchones ahusados 26.42 mm 28.07 mm (D) Azul

10160176

Rango de precios
0,1978 € - 0,1284 €

Niveles de existencias
5100 En stock
Atributos
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 43.9 mm 48.0 mm Azul

10160084

Rango de precios
0,4485 € - 0,2912 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Tapones y capuchones ahusados 10.72 mm 12.07 mm (D) Azul

10160213

Rango de precios
0,1311 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • D
    20.6 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 13.5 mm 15.5 mm Rojo

10084908

Rango de precios
0,187 € - 0,0846 €

Niveles de existencias
6700 En stock
Atributos
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 33.3 mm 37.2 mm Rojo

10084946

Rango de precios
0,6192 € - 0,2801 €

Niveles de existencias
395 En stock
Atributos
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 14.7 mm 16.9 mm Rojo

10092156

Rango de precios
0,1869 € - 0,0845 €

Niveles de existencias
10900 En stock
Atributos
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 41.4 mm 44.8 mm Rojo

10092194

Rango de precios
0,6671 € - 0,3017 €

Niveles de existencias
62800 En stock
Atributos
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • D
    57.2 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 62.0 mm 66.4 mm Rojo

10092231

Rango de precios
1,5256 € - 0,6901 €

Niveles de existencias
54035 En stock
Atributos
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    64.3 mm
  • d1
    62.0 mm
  • d2
    66.4 mm
  • D
    83.0 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 12.2 mm 13.9 mm Azul

10160022

Rango de precios
0,1597 € - 0,1037 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.1 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 15.5 mm 17.4 mm Azul

10160046

Rango de precios
0,1692 € - 0,1099 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.4 mm
  • D
    26.2 mm
Tapones y capuchones ahusados 39.37 mm 40.74 mm (D) Azul

10160206

Rango de precios
0,3949 € - 0,2564 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • d3
    35.1 mm
  • d4
    39.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • D
    49.2 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 9.3 mm 10.6 mm Azul

10160107

Rango de precios
0,1215 € - 0,0789 €

Niveles de existencias
538 En stock
Atributos
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    18.8 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 18.4 mm 20.6 mm Azul

10160053

Rango de precios
0,1692 € - 0,1099 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.4 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    20.6 mm
  • D
    29.0 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 24.1 mm 25.9 mm Azul

10160077

Rango de precios
0,1883 € - 0,1222 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d3
    22.2 mm
  • d4
    24.3 mm
  • d1
    24.1 mm
  • d2
    25.9 mm
  • D
    34.1 mm