10160053
LF-15X
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 300 - 1499 | 0,1692 € |
| 1500 - 2999 | 0,1538 € |
| 3000 + | 0,1099 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 0.661 in |
|---|---|
| d3 | 16.8 mm |
| d4 | 0.764 in |
| d4 | 19.4 mm |
| d1 | 18.4 mm |
| d1 | 0.724 in |
| d2 | 20.6 mm |
| d2 | 0.811 in |
| D | 1.142 in |
| D | 29.0 mm |
| h | 15.0 mm |
| h | 0.591 in |
| Color | Azul |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Tipo | 2 |
| Código de material | 3926909790 |
| Material | PEBD |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar