10160046
LF-12X
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 450 - 2249 | 0,1692 € |
| 2250 - 4499 | 0,1538 € |
| 4500 + | 0,1099 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 13.9 mm |
|---|---|
| d3 | 0.547 in |
| d4 | 16.1 mm |
| d4 | 0.634 in |
| d1 | 0.61 in |
| d1 | 15.5 mm |
| d2 | 17.4 mm |
| d2 | 0.685 in |
| D | 26.2 mm |
| D | 1.031 in |
| h | 0.528 in |
| h | 13.4 mm |
| Color | Azul |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Tipo | 2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar