10160107
LF-6
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1215 € |
| 2500 - 4999 | 0,1105 € |
| 5000 + | 0,0789 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 0.299 in |
|---|---|
| d3 | 7.6 mm |
| d4 | 0.354 in |
| d4 | 9.0 mm |
| d1 | 0.366 in |
| d1 | 9.3 mm |
| d2 | 10.6 mm |
| d2 | 0.417 in |
| D | 18.8 mm |
| D | 0.74 in |
| h | 0.402 in |
| h | 10.2 mm |
| Color | Azul |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Tipo | 4 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar