10160121
LF12A
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 450 - 2249 | 0,1692 € |
| 2250 - 4499 | 0,1538 € |
| 4500 + | 0,1099 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 13.2 mm |
|---|---|
| d3 | 0.52 in |
| d4 | 15.4 mm |
| d4 | 0.606 in |
| d1 | 0.579 in |
| d1 | 14.7 mm |
| d2 | 16.7 mm |
| d2 | 0.657 in |
| D | 0.984 in |
| D | 25 mm |
| h | 0.528 in |
| h | 13.4 mm |
| Color | Azul |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Tipo | 3 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar