Menu Search

Tapones y capuchones ahusados PEBD 24.1 mm 25.9 mm Azul

Estos tapones y capuchones cónicos con reborde ancho tienen un diseño que aporta una protección adicional para las superficies de apoyo y evita que el tapón se deslice por accidente en el orificio. Proporcionan protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Fabricados en PEBD azul.
Referencia de Essentra:

10160077

Número de pieza del fabricante:

LF-19

3000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 749 0,1883 €
750 - 1499 0,1712 €
1500 + 0,1222 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

28,25 €

150 x 0,1883 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d3 22.2 mm
d4 24.3 mm
d1 24.1 mm
d2 25.9 mm
D 34.1 mm
h 18.2 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3923509000
Material PEBD

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros