Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 39.37 mm 40.74 mm (D) Azul

Los tapones y capuchones ahusados de brida ancha de PEBD azul pueden cubrir fijaciones o tapar orificios con un reborde de 49,2 mm de diámetro, por lo que añaden protección y evitan que se presione el tapón a través de la pieza de acoplamiento.
Referencia de Essentra:

10160206

Número de pieza del fabricante:

LF24A

4500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 749 0,3949 €
750 - 1499 0,359 €
1500 + 0,2564 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

59,24 €

150 x 0,3949 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d3 35.1 mm
d4 39.5 mm
d1 36.8 mm
d2 40.7 mm
D 49.2 mm
h 18.9 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros