Menu Search

Tapones y capuchones ahusados PEBD 13.5 mm 15.5 mm Rojo

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 30.0 mm | 1.181 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Referencia de Essentra:

10084908

Número de pieza del fabricante:

12434

6700 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,187 €
5000 - 24999 0,089 €
25000 + 0,0846 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

93,50 €

500 x 0,187 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d3 11.4 mm
d4 13.2 mm
d1 13.5 mm
d2 15.5 mm
D 30.0 mm
h 9.5 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 4
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros