10160145
LF16A
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 300 - 1499 | 0,1787 € |
| 1500 - 2999 | 0,1625 € |
| 3000 + | 0,1161 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 0.693 in |
|---|---|
| d3 | 17.6 mm |
| d4 | 0.807 in |
| d4 | 20.5 mm |
| d1 | 0.756 in |
| d1 | 19.2 mm |
| d2 | 0.87 in |
| d2 | 22.1 mm |
| D | 1.185 in |
| D | 30.1 mm |
| h | 0.579 in |
| h | 14.7 mm |
| Color | Azul |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Tipo | 3 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar