Menu Search

Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho

En stock

Los tapones y capuchones cónicos con reborde ancho ofrecen protección adicional al área que rodea la superficie de apoyo. El reborde más ancho evita que la pieza se deslice por accidente en la pieza complementaria. Son componentes diseñados para usarse como tapones o capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos componentes con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con su sencillo diseño de ajuste a presión, son fáciles de instalar y extraer.

  • Evita que el tapón se deslice por accidente en la pieza contacto.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuado para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias químicas y médicas.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Amarillo Código De La Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
83 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 D h d3 d4 Tipo Compra
0,0339 € - 0,0749 € 400 En stock
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
2
0,1423 € - 0,3146 € 3857 En stock
25.3 mm
22.5 mm
55.4 mm
17.3 mm
20.8 mm
23.5 mm
4
0,1065 € - 0,164 € 7000 En stock
16.0 mm
14.4 mm
24.1 mm
12.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
4
0,1128 € - 0,1738 € 23360 En stock
19.7 mm
17.5 mm
28.6 mm
14.2 mm
15.7 mm
18.3 mm
3
0,1192 € - 0,1836 € 14600 En stock
24.8 mm
22.0 mm
32.5 mm
16.5 mm
20.4 mm
23.2 mm
0,1255 € - 0,1934 € 3000 En stock
25.9 mm
24.1 mm
34.1 mm
18.2 mm
22.2 mm
24.3 mm
2
0,1128 € - 0,1738 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.6 mm
18.4 mm
29.0 mm
15.0 mm
16.8 mm
19.4 mm
2
0,1128 € - 0,1738 € 3600 En stock
17.4 mm
15.5 mm
26.2 mm
13.4 mm
13.9 mm
16.1 mm
2
0,1192 € - 0,1836 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.4 mm
20.8 mm
31.7 mm
15.8 mm
18.8 mm
22.0 mm
2
0,1065 € - 0,164 € 14000 En stock
15.6 mm
13.5 mm
23.9 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
4
0,1065 € - 0,164 € 16200 En stock
13.9 mm
12.2 mm
22.1 mm
11.7 mm
10.4 mm
12.5 mm
4
0,1192 € - 0,1836 € 12300 En stock
22.1 mm
19.2 mm
30.1 mm
14.7 mm
17.6 mm
20.5 mm
3
0,1128 € - 0,1738 € 6300 En stock
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
0,1319 € - 0,2032 € 8100 En stock
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
0,2991 € - 0,4606 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
0,0874 € - 0,1346 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4
0,0868 € - 0,192 € 4700 En stock
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4
0,2877 € - 0,636 € 395 En stock
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
0,0868 € - 0,192 € 5500 En stock
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
0,3099 € - 0,6851 € 40190 En stock
44.8 mm
41.4 mm
57.2 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
2
  • de 5
Tapones y capuchones ahusados 10.9 mm 12.4 mm (D) Rojo

10074701

Rango de precios
0,0749 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PIR 22.5 mm 25.3 mm Rojo

10083628

Rango de precios
0,3146 € - 0,1423 €

Niveles de existencias
3857 En stock
Atributos
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.3 mm
  • D
    55.4 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 14.4 mm 16.0 mm Azul

10160039

Rango de precios
0,164 € - 0,1065 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.7 mm
  • d1
    14.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
Tapones y capuchones ahusados 18.31 mm 19.69 mm (D) Azul

10160138

Rango de precios
0,1738 € - 0,1128 €

Niveles de existencias
23360 En stock
Atributos
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • D
    28.6 mm
Tapones y capuchones ahusados 23.19 mm 24.77 mm (D) Azul

10160152

Rango de precios
0,1836 € - 0,1192 €

Niveles de existencias
14600 En stock
Atributos
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.2 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.8 mm
  • D
    32.5 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 24.1 mm 25.9 mm Azul

10160077

Rango de precios
0,1934 € - 0,1255 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d3
    22.2 mm
  • d4
    24.3 mm
  • d1
    24.1 mm
  • d2
    25.9 mm
  • D
    34.1 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 18.4 mm 20.6 mm Azul

10160053

Rango de precios
0,1738 € - 0,1128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.4 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    20.6 mm
  • D
    29.0 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 15.5 mm 17.4 mm Azul

10160046

Rango de precios
0,1738 € - 0,1128 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.4 mm
  • D
    26.2 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 20.8 mm 23.4 mm Azul

10160060

Rango de precios
0,1836 € - 0,1192 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d3
    18.8 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.4 mm
  • D
    31.7 mm
Tapones y capuchones ahusados 14.48 mm 15.65 mm (D) Azul

10160114

Rango de precios
0,164 € - 0,1065 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • D
    23.9 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 12.2 mm 13.9 mm Azul

10160022

Rango de precios
0,164 € - 0,1065 €

Niveles de existencias
16200 En stock
Atributos
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.1 mm
Tapones y capuchones ahusados 20.52 mm 22.1 mm (D) Azul

10160145

Rango de precios
0,1836 € - 0,1192 €

Niveles de existencias
12300 En stock
Atributos
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    20.5 mm
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    22.1 mm
  • D
    30.1 mm
Tapones y capuchones ahusados 15.37 mm 16.74 mm (D) Azul

10160121

Rango de precios
0,1738 € - 0,1128 €

Niveles de existencias
6300 En stock
Atributos
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm
Tapones y capuchones ahusados 26.42 mm 28.07 mm (D) Azul

10160176

Rango de precios
0,2032 € - 0,1319 €

Niveles de existencias
8100 En stock
Atributos
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 43.9 mm 48.0 mm Azul

10160084

Rango de precios
0,4606 € - 0,2991 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Tapones y capuchones ahusados 10.72 mm 12.07 mm (D) Azul

10160213

Rango de precios
0,1346 € - 0,0874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • D
    20.6 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PIR 13.5 mm 15.5 mm Rojo

10084908

Rango de precios
0,192 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
4700 En stock
Atributos
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Rojo

10084946

Rango de precios
0,636 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
395 En stock
Atributos
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Rojo

10092156

Rango de precios
0,192 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PIR 41.4 mm 44.8 mm Rojo

10092194

Rango de precios
0,6851 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
40190 En stock
Atributos
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • D
    57.2 mm