10160152
LF18A
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 400 - 1999 | 0,1787 € |
| 2000 - 3999 | 0,1625 € |
| 4000 + | 0,1161 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 0.803 in |
|---|---|
| d3 | 20.4 mm |
| d4 | 0.913 in |
| d4 | 23.2 mm |
| d1 | 0.866 in |
| d1 | 22.0 mm |
| d2 | 24.8 mm |
| d2 | 0.976 in |
| D | 32.5 mm |
| D | 1.28 in |
| h | 16.5 mm |
| h | 0.65 in |
| Color | Azul |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar