10160060
LF-17
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 230 - 1149 | 0,1787 € |
| 1150 - 2299 | 0,1625 € |
| 2300 + | 0,1161 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 0.74 in |
|---|---|
| d3 | 18.8 mm |
| d4 | 22.0 mm |
| d4 | 0.866 in |
| d1 | 0.819 in |
| d1 | 20.8 mm |
| d2 | 23.4 mm |
| d2 | 0.921 in |
| D | 1.248 in |
| D | 31.7 mm |
| h | 0.622 in |
| h | 15.8 mm |
| Color | Azul |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Tipo | 2 |
| Código de material | 3926909790 |
| Material | PEBD |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar