Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 18.31 mm 19.69 mm (D) Azul

Los tapones y capuchones ahusados de brida ancha de PEBD azul pueden cubrir fijaciones o tapar orificios con un reborde de 28,6 mm de diámetro, por lo que añaden protección y evitan que se presione el tapón a través de la pieza de acoplamiento.
Referencia de Essentra:

10160138

Número de pieza del fabricante:

LF15A

26160 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
350 - 1749 0,1738 €
1750 - 3499 0,158 €
3500 + 0,1128 €
Paquete estándar: 3500

Solicitar en múltiplos de 350

Precio total:

60,83 €

350 x 0,1738 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d3 15.7 mm
d4 18.3 mm
d1 17.5 mm
d2 19.7 mm
D 28.6 mm
h 14.2 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 3
Código de material 3926909790
Material PEBD

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros