Menu Search

Tapones de protección roscados

En stock

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. El diseño de la cabeza moleteada permite una fácil instalación y extracción manual en tubos y tuberías, simplemente girando.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.El tapón de protección protege de contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEBD, Nylon 6 Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
63 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color H L Estándar de rosca Tipo Compra
0,1691 € - 0,3739 € 2900 En stock
28.2 mm
M22 x 1;5
Rojo
18.2 mm
13.7 mm
Métrica
2
0,1434 € - 0,3171 € 9400 En stock
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rojo
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,1976 € - 0,4368 € 2191 En stock
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Rojo
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
0,1324 € - 0,2929 € 4500 En stock
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Rojo
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,1038 € - 0,2294 € 12758 En stock
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Rojo
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
10072837 0,125 € - 0,2764 € 4900 En stock
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Rojo
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,2733 € - 0,6044 € 3450 En stock
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Rojo
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,1976 € - 0,4368 € 5770 En stock
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Rojo
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,1141 € - 0,2522 € 8898 En stock
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Rojo
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
0,0789 € - 0,1744 € 4000 En stock
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Rojo
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,1678 € - 0,371 € 26150 En stock
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Rojo
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,0921 € - 0,2037 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Rojo
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,1854 € - 0,4098 € 1800 En stock
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Rojo
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
10071151 0,0789 € - 0,1744 € 14000 En stock
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rojo
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
0,0837 € - 0,1851 € 7500 En stock
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rojo
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,1475 € - 0,3261 € 2580 En stock
16.7 mm
M12 x 1;5
Rojo
16.3 mm
8.7 mm
Métrica
2
0,2774 € - 0,6133 € 9370 En stock
32.7 mm
M26 x 1;5
Rojo
18.7 mm
13.5 mm
Métrica
2
0,5819 € - 1,2864 € 880 En stock
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Rojo
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
10083024 0,2205 € - 0,4877 € 1350 En stock
31.3 mm
M24 x 1;5
Rojo
18.5 mm
13.8 mm
Métrica
2
0,0931 € - 0,2058 € 12500 En stock
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Rojo
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
  • de 4
Tapón roscado M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm PEBD Rojo

10068847

Rango de precios
0,3739 € - 0,1691 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Medida de la rosca
    M22 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm PEBD Rojo

10071465

Rango de precios
0,3171 € - 0,1434 €

Niveles de existencias
9400 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm PEBD Rojo

10084618

Rango de precios
0,4368 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
2191 En stock
Atributos
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm PEBD Rojo

10087558

Rango de precios
0,2929 € - 0,1324 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm PEBD Rojo

10071786

Rango de precios
0,2294 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
12758 En stock
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm PEBD Rojo

10072837

Rango de precios
0,2764 € - 0,125 €

Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm PEBD Rojo

10071700

Rango de precios
0,6044 € - 0,2733 €

Niveles de existencias
3450 En stock
Atributos
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm PEBD Rojo

10071045

Rango de precios
0,4368 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
5770 En stock
Atributos
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm PEBD Rojo

10071694

Rango de precios
0,2522 € - 0,1141 €

Niveles de existencias
8898 En stock
Atributos
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Medida de la rosca
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm PEBD Rojo

10071847

Rango de precios
0,1744 € - 0,0789 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm PEBD Rojo

10070543

Rango de precios
0,371 € - 0,1678 €

Niveles de existencias
26150 En stock
Atributos
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Medida de la rosca
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm PEBD Rojo

10083062

Rango de precios
0,2037 € - 0,0921 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Medida de la rosca
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm PEBD Rojo

10086735

Rango de precios
0,4098 € - 0,1854 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Medida de la rosca
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm PEBD Rojo

10071151

Rango de precios
0,1744 € - 0,0789 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm PEBD Rojo

10071779

Rango de precios
0,1851 € - 0,0837 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm PEBD Rojo

10082980

Rango de precios
0,3261 € - 0,1475 €

Niveles de existencias
2580 En stock
Atributos
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm PEBD Rojo

10083048

Rango de precios
0,6133 € - 0,2774 €

Niveles de existencias
9370 En stock
Atributos
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Medida de la rosca
    M26 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm PEBD Rojo

10082492

Rango de precios
1,2864 € - 0,5819 €

Niveles de existencias
880 En stock
Atributos
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Medida de la rosca
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm PEBD Rojo

10083024

Rango de precios
0,4877 € - 0,2205 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Medida de la rosca
    M24 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm PEBD Rojo

10072011

Rango de precios
0,2058 € - 0,0931 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF