Menu Search

Tapón roscado 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rojo

This 3/4"-16 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Referencia de Essentra:

10071465

Número de pieza del fabricante:

10575

3800 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,3256 €
3000 - 14999 0,155 €
15000 + 0,1473 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

97,68 €

300 x 0,3256 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 27.0 mm
H 32.5 mm
L 13.8 mm
Medida de la rosca 3/4 in - 16 UNF/JIC
Estándar de rosca UNF
Tipo 2
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Rojo
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros