10071694
10668
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,259 € |
| 5000 - 24999 | 0,1233 € |
| 25000 + | 0,1171 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.89 in |
|---|---|
| D | 22.6 mm |
| H | 1.028 in |
| H | 26.1 mm |
| L | 10.7 mm |
| L | 0.421 in |
| Medida de la rosca | 9/16 in - 18 UNF/JIC |
| Estándar de rosca | UNF |
| Tipo | 2 |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Rojo |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar