Menu Search

Tapón roscado M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Rojo

This threaded protection plug fits a M12 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Referencia de Essentra:

10082980

Número de pieza del fabricante:

12017

80 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,3349 €
2500 - 12499 0,1594 €
12500 + 0,1515 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

83,73 €

250 x 0,3349 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 16.7 mm
H 16.3 mm
L 8.7 mm
Medida de la rosca M12 x 1;5
Estándar de rosca Métrica
Tipo 2
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Rojo
Código de material 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros