Menu Search

Tapón roscado M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Rojo

Referencia de Essentra:

10068847

Número de pieza del fabricante:

10128

20900 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 28.2 mm
H 18.2 mm
L 13.7 mm
Medida de la rosca M22 x 1;5
Estándar de rosca Métrica
Tipo 2
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Rojo
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros