10083024
12021
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,4877 € |
| 2000 - 9999 | 0,2322 € |
| 10000 + | 0,2205 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 31.3 mm |
|---|---|
| D | 1.232 in |
| H | 0.728 in |
| H | 18.5 mm |
| L | 0.543 in |
| L | 13.8 mm |
| Medida de la rosca | M24 x 1;5 |
| Estándar de rosca | Métrica |
| Tipo | 2 |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Rojo |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar