Menu Search

Tapón roscado M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rojo

This threaded protection plug fits a M26 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Referencia de Essentra:

10083048

Número de pieza del fabricante:

12023

5370 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,6299 €
2000 - 9999 0,2999 €
10000 + 0,2849 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

125,98 €

200 x 0,6299 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 32.7 mm
H 18.7 mm
L 13.5 mm
Medida de la rosca M26 x 1;5
Estándar de rosca Métrica
Tipo 2
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Rojo
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros