Menu Search

Tapón roscado 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm PEBD Rojo

This 3/8"-24 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Referencia de Essentra:

10071779

Número de pieza del fabricante:

10692

7500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,1851 €
5000 - 24999 0,0881 €
25000 + 0,0837 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

92,55 €

500 x 0,1851 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 13.7 mm
H 23.5 mm
L 9.5 mm
Medida de la rosca 3/8 in - 24 UNF/JIC
Estándar de rosca UNF
Tipo 2
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Rojo
Código de material 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros