10071700
10671
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 150 - 1499 | 0,6207 € |
| 1500 - 7499 | 0,2955 € |
| 7500 + | 0,2807 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.535 in |
|---|---|
| D | 39.0 mm |
| H | 1.075 in |
| H | 27.3 mm |
| L | 16.0 mm |
| L | 0.63 in |
| Medida de la rosca | 1 5/16 in - 12 UNF/JIC |
| Estándar de rosca | UNF |
| Tipo | 2 |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Rojo |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar