10071786
10696
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,2356 € |
| 5000 - 24999 | 0,1122 € |
| 25000 + | 0,1066 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 18.5 mm |
|---|---|
| D | 0.728 in |
| H | 0.602 in |
| H | 15.3 mm |
| L | 0.413 in |
| L | 10.5 mm |
| Medida de la rosca | 1/2 in - 20 UNF/JIC |
| Estándar de rosca | UNF |
| Tipo | 2 |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Rojo |
| Código de material | 3926300090 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar