Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. El diseño de la cabeza moleteada permite una fácil instalación y extracción manual en tubos y tuberías, simplemente girando.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.El tapón de protección protege de contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEBD, Nylon 6 Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | H | L | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1691 € - 0,3739 € | 2900 En stock |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1;5
|
Rojo
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,1434 € - 0,3171 € | 9400 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1976 € - 0,4368 € | 2191 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1324 € - 0,2929 € | 4500 En stock |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1038 € - 0,2294 € | 12758 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10072837 | 0,125 € - 0,2764 € | 4900 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,2733 € - 0,6044 € | 3450 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1976 € - 0,4368 € | 5770 En stock |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1141 € - 0,2522 € | 8898 En stock |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0789 € - 0,1744 € | 4000 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1678 € - 0,371 € | 26150 En stock |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0921 € - 0,2037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1854 € - 0,4098 € | 1800 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10071151 | 0,0789 € - 0,1744 € | 14000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,0837 € - 0,1851 € | 7500 En stock |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1475 € - 0,3261 € | 2580 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Rojo
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,2774 € - 0,6133 € | 11370 En stock |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Rojo
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,5819 € - 1,2864 € | 880 En stock |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10083024 | 0,2205 € - 0,4877 € | 1350 En stock |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Rojo
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Métrica
|
2
|
|
| 0,0931 € - 0,2058 € | 12500 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar