Menu Search

Tapones de protección roscados

En stock

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. El diseño de la cabeza moleteada permite una fácil instalación y extracción manual en tubos y tuberías, simplemente girando.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.El tapón de protección protege de contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEBD, Nylon 6 Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
63 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color H L Estándar de rosca Tipo Compra
0,682 € - 1,506 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
G 1/8
Natural
15.2 mm
7.0 mm
BSP
3
10082966 0,0997 € - 0,2205 € 111 En stock
15.3 mm
M10 x 1;0
Rojo
14.6 mm
10.4 mm
Métrica
2
0,0679 € - 0,1501 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Rojo
10.5 mm
4.5 mm
BSP
0,4873 € - 1,0771 € 30 En stock
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Rojo
19.4 mm
15.0 mm
2
0,0883 € - 0,1953 € 3500 En stock
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Rojo
12.8 mm
6.5 mm
2
0,2476 € - 0,5474 € 1078 En stock
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Rojo
27.7 mm
10.8 mm
2
0,18 € - 0,3979 € 9900 En stock
26.3 mm
M20 x 1;5
Rojo
18.1 mm
14.0 mm
Métrica
2
0,738 € - 1,63 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
G 1/4
Natural
11.0 mm
7.0 mm
BSP
3
1,6644 € - 3,6812 € 8820 En stock
41.0 mm
G 1
Natural
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,157 € - 0,347 € 4600 En stock
22.0 mm
M16 x 1;5
Rojo
17.2 mm
13.5 mm
Métrica
2
0,1085 € - 0,2399 € 5116 En stock
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Rojo
12.8 mm
6.8 mm
BSP
0,1637 € - 0,362 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.5 mm
M18 x 1;5
Rojo
18.2 mm
13.5 mm
Métrica
2
0,1136 € - 0,2513 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
M12 x 1;0
Rojo
16.7 mm
10.7 mm
Métrica
2
0,0613 € - 0,1355 € 3628 En stock
12.3 mm
M8 x 1;0
Rojo
14.3 mm
9.5 mm
Métrica
2
0,1542 € - 0,341 € 4410 En stock
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Rojo
32.3 mm
13.9 mm
2
1,1364 € - 2,5132 € 19 En stock
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Rojo
27.8 mm
11.3 mm
2
0,138 € - 0,3051 € 6650 En stock
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Rojo
17.0 mm
10.7 mm
2
0,5345 € - 1,1817 € 3121 En stock
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Rojo
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1664 € - 0,368 € 2200 En stock
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Rojo
28.0 mm
11.0 mm
2
0,074 € - 0,1636 € 2500 En stock
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Rojo
12.3 mm
6.3 mm
BSP
  • de 4
Tapón roscado G 1/8 13.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Natural

10182710

Rango de precios
1,506 € - 0,682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    G 1/8
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm PEBD Rojo

10082966

Rango de precios
0,2205 € - 0,0997 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm PEBD Rojo

10068526

Rango de precios
0,1501 € - 0,0679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in - 19 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm PEBD Rojo

10071038

Rango de precios
1,0771 € - 0,4873 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm PEBD Rojo

10071472

Rango de precios
0,1953 € - 0,0883 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm PEBD Rojo

10072158

Rango de precios
0,5474 € - 0,2476 €

Niveles de existencias
1078 En stock
Atributos
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Medida de la rosca
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm PEBD Rojo

10083017

Rango de precios
0,3979 € - 0,18 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado G 1/4 16.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Natural

10182727

Rango de precios
1,63 € - 0,738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    G 1/4
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Natural

10182765

Rango de precios
3,6812 € - 1,6644 €

Niveles de existencias
8820 En stock
Atributos
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    G 1
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm PEBD Rojo

10083000

Rango de precios
0,347 € - 0,157 €

Niveles de existencias
4600 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Medida de la rosca
    M16 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm PEBD Rojo

10068557

Rango de precios
0,2399 € - 0,1085 €

Niveles de existencias
5116 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in - 14 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón roscado M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm PEBD Rojo

10071021

Rango de precios
0,362 € - 0,1637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Medida de la rosca
    M18 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm PEBD Rojo

10082973

Rango de precios
0,2513 € - 0,1136 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm PEBD Rojo

10082959

Rango de precios
0,1355 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
3628 En stock
Atributos
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm PEBD Rojo

10071199

Rango de precios
0,341 € - 0,1542 €

Niveles de existencias
4410 En stock
Atributos
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm PEBD Rojo

10070482

Rango de precios
2,5132 € - 1,1364 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Medida de la rosca
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm PEBD Rojo

10071489

Rango de precios
0,3051 € - 0,138 €

Niveles de existencias
6650 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm PEBD Rojo

10081822

Rango de precios
1,1817 € - 0,5345 €

Niveles de existencias
3121 En stock
Atributos
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm PEBD Rojo

10071946

Rango de precios
0,368 € - 0,1664 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tapón roscado 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm PEBD Rojo

10068540

Rango de precios
0,1636 € - 0,074 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in - 19 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP