10071946
10731
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,3779 € |
| 2000 - 9999 | 0,1799 € |
| 10000 + | 0,1709 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.272 in |
|---|---|
| D | 32.3 mm |
| H | 1.102 in |
| H | 28.0 mm |
| L | 0.433 in |
| L | 11.0 mm |
| Medida de la rosca | 3/4 in - 14 BSP/GAS |
| Tipo | 2 |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Rojo |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar