Menu Search

Tapón roscado 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Rojo

Este tapón de protección de PEBD rojo totalmente roscado se ajusta a las roscas de 1/4-19 BSP/GAS y tiene un cabezal de fácil agarre para una aplicación y extracción eficaces. El perfil de cabeza moleteada es ideal para los acoplamientos hidráulicos.
Referencia de Essentra:

10068526

Número de pieza del fabricante:

10097

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,1542 €
5000 - 24999 0,0734 €
25000 + 0,0697 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

77,10 €

500 x 0,1542 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 17.0 mm
H 10.5 mm
L 4.5 mm
Medida de la rosca 1/4 in - 19 BSP
Estándar de rosca BSP
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Rojo
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros