10071199
10511
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 2499 | 0,3502 € |
| 2500 - 12499 | 0,1667 € |
| 12500 + | 0,1584 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 31.3 mm |
|---|---|
| D | 1.232 in |
| H | 32.3 mm |
| H | 1.272 in |
| L | 13.9 mm |
| L | 0.547 in |
| Medida de la rosca | 5/8 in - 14 BSP/GAS |
| Tipo | 2 |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Rojo |
| Código de material | 3926300090 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar