Menu Search

Tapón roscado 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE - PIR Rojo

Este tapón de protección de PEBD rojo totalmente roscado se ajusta a las roscas de 1/2-14 BSP/GAS y tiene un cabezal de fácil agarre para una aplicación y extracción eficaces. El perfil moleteado es ideal para los acoplamientos hidráulicos.
Referencia de Essentra:

10068557

Número de pieza del fabricante:

10099

5116 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,2464 €
3000 - 14999 0,1173 €
15000 + 0,1114 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

73,92 €

300 x 0,2464 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 27.0 mm
H 12.8 mm
L 6.8 mm
Medida de la rosca 1/2 in - 14 BSP
Estándar de rosca BSP
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Rojo
Código de material 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros