10071038
10459
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 80 - 799 | 1,1062 € |
| 800 - 3999 | 0,5267 € |
| 4000 + | 0,5004 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.949 in |
|---|---|
| D | 49.5 mm |
| H | 0.764 in |
| H | 19.4 mm |
| L | 15.0 mm |
| L | 0.591 in |
| Medida de la rosca | 1 1/4 in - 11 BSP/GAS |
| Tipo | 2 |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Rojo |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar