Menu Search

Tapón roscado M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rojo

This threaded protection plug fits a M18 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Referencia de Essentra:

10071021

Número de pieza del fabricante:

10458

15600 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,3717 €
4000 - 19999 0,177 €
20000 + 0,1681 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

148,68 €

400 x 0,3717 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 23.5 mm
H 18.2 mm
L 13.5 mm
Medida de la rosca M18 x 1;5
Estándar de rosca Métrica
Tipo 2
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Rojo
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros