Menu Search

Tapón roscado G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Natural

Este tapón protector roscado de nylon natural se ajusta a roscas 1 GAS y tiene un cabezal de fácil agarre para una aplicación y extracción eficaces. El tapón totalmente roscado es resistente a la mayoría de los productos químicos, humedad y agua salada.
Referencia de Essentra:

10182765

Número de pieza del fabricante:

075100000001

8670 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 3,7806 €
50 - 249 1,8004 €
250 + 1,7094 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 41.0 mm
H 21.0 mm
L 11.0 mm
Medida de la rosca G 1
Estándar de rosca BSP
Tipo 3
Material completo Poliamida
Color Natural
Código de material 3926300090
Material Nylon 6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros