Menu Search

Tapón roscado M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rojo

This threaded protection plug fits a M16 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Referencia de Essentra:

10083000

Número de pieza del fabricante:

12019

13300 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,347 €
3000 - 14999 0,1652 €
15000 + 0,157 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

104,10 €

300 x 0,347 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 22.0 mm
H 17.2 mm
L 13.5 mm
Medida de la rosca M16 x 1;5
Estándar de rosca Métrica
Tipo 2
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Rojo
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros