Menu Search

Tapones con nervios para extremos de tubos

En stock

Los tapones acanalados para extremos de tubos proporcionan un sellado fiable de los extremos de tubos y tuberías. El diseño acanalado garantiza un ajuste ceñido que ayuda a evitar las fugas, al tiempo que proporciona agarre y estabilidad. La forma acanalada mantiene el tapón en su sitio bajo presión o vibración, y bloquea el polvo, la suciedad y los contaminantes. Su fácil instalación a presión simplifica las cosas y significa que no se necesitan herramientas.Su forma acanalada garantiza un ajuste perfecto y evita las fugas proporcionando mayor agarre y estabilidad.Impiden la entrada de polvo, suciedad y contaminantes.Su instalación es sencilla, se introducen en el orificio hasta que quedan ajustados. Material: PE Color: Rojo, Blanco Código De La Serie: SR1604, SR1603

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
43 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h Color H Tipo de agarre d h1 Tipo Compra
1,5971 € - 3,5301 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Blanco
Con clip de agarre
6 mm
2
0,3817 € - 0,8437 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.9 mm
Blanco
Con clip de agarre
3 mm
2
0,5306 € - 1,1728 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.5 mm
Blanco
Con clip de agarre
95.0 mm
2
0,6238 € - 1,3791 € 240 En stock
8.1 mm
Blanco
Con clip de agarre
4 mm
2
0,4209 € - 0,9305 € 925 En stock
7.5 mm
Blanco
Con clip de agarre
66.0 mm
2
0,9216 € - 2,0373 € 25 En stock
15.2 mm
Blanco
Con clip de agarre
127.8 mm
2
0,2057 € - 0,4547 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
Blanco
Con clip de agarre
2 mm
2
0,2328 € - 0,5145 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
Blanco
Con clip de agarre
57.2 mm
2
0,2693 € - 0,5953 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
Blanco
Con clip de agarre
63.5 mm
2
0,5386 € - 1,1906 € 1000 En stock
12.7 mm
Blanco
Con clip de agarre
3.5 mm
2
0,2476 € - 0,5475 € 1440 En stock
9.5 mm
Blanco
Con clip de agarre
60.0 mm
2
0,3153 € - 0,6971 € 1480 En stock
9.5 mm
Blanco
Con clip de agarre
70.0 mm
2
0,3032 € - 0,6702 € 400 En stock
6.0 mm
Blanco
Con clip de agarre
71.0 mm
2
0,0648 € - 0,1433 € 9200 En stock
10.8 mm
Blanco
11.6 mm
Sin clip de agarre
40.0 mm
1.2 mm
0,1017 € - 0,2248 € 3000 En stock
7.8 mm
Blanco
8.0 mm
Con clip de agarre
30.0 mm
1.0 mm
0,1705 € - 0,3769 € 20300 En stock
12.5 mm
Blanco
14.0 mm
Con clip de agarre
80.0 mm
1.5 mm
0,3519 € - 0,7778 € 364 En stock
12.5 mm
Rojo
14.0 mm
Con clip de agarre
90.0 mm
1.6 mm
1
0,1038 € - 0,2294 € 8500 En stock
7.8 mm
Rojo
8.0 mm
Con clip de agarre
30.0 mm
1.0 mm
1
0,2572 € - 0,5685 € 13700 En stock
12.5 mm
Rojo
14.0 mm
Con clip de agarre
100.0 mm
1.5 mm
1
0,1692 € - 0,3739 € 8610 En stock
10.5 mm
Blanco
12.0 mm
Con clip de agarre
70.0 mm
1.5 mm
  • de 3
Tapón para extremo de tubo 6.000 in 12.7 mm LDPE - PIR Blanco

10085820

Rango de precios
3,5301 € - 1,5971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 3.000 in 8.9 mm LDPE - PIR Blanco

10085417

Rango de precios
0,8437 € - 0,3817 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    3 mm
  • h
    8.9 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 95.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Blanco

10085608

Rango de precios
1,1728 € - 0,5306 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 4.000 in 8.1 mm LDPE - PIR Blanco

10085806

Rango de precios
1,3791 € - 0,6238 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • d
    4 mm
  • h
    8.1 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 66.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Blanco

10085592

Rango de precios
0,9305 € - 0,4209 €

Niveles de existencias
925 En stock
Atributos
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 127.8 mm 15.2 mm PE Blanco

10085813

Rango de precios
2,0373 € - 0,9216 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PE
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 2.000 in 9.7 mm LDPE - PIR Blanco

10085578

Rango de precios
0,4547 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 57.2 mm 9.7 mm LDPE - PIR Blanco

10085783

Rango de precios
0,5145 € - 0,2328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 63.5 mm 8.1 mm PE Blanco

10070307

Rango de precios
0,5953 € - 0,2693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PE
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 3.500 in 12.7 mm LDPE - PIR Blanco

10085790

Rango de precios
1,1906 € - 0,5386 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    3.5 mm
  • h
    12.7 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 60.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Blanco

10085585

Rango de precios
0,5475 € - 0,2476 €

Niveles de existencias
1440 En stock
Atributos
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 70.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Blanco

10085400

Rango de precios
0,6971 € - 0,3153 €

Niveles de existencias
1480 En stock
Atributos
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 71.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Blanco

10071915

Rango de precios
0,6702 € - 0,3032 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 40.0 mm 10.8 mm PEBD Blanco

10069844

Rango de precios
0,1433 € - 0,0648 €

Niveles de existencias
9200 En stock
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 30.0 mm 7.8 mm PEBD Blanco

10069981

Rango de precios
0,2248 € - 0,1017 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 80.0 mm 12.5 mm PEBD Blanco

10093597

Rango de precios
0,3769 € - 0,1705 €

Niveles de existencias
20300 En stock
Atributos
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rojo

10092989

Rango de precios
0,7778 € - 0,3519 €

Niveles de existencias
364 En stock
Atributos
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Rojo

10070901

Rango de precios
0,2294 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 100.0 mm 12.5 mm PE Rojo

10093009

Rango de precios
0,5685 € - 0,2572 €

Niveles de existencias
13700 En stock
Atributos
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 70.0 mm 10.5 mm PEBD Blanco

10093580

Rango de precios
0,3739 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
8610 En stock
Atributos
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Blanco