Menu Search

Tapón para extremo de tubo 95.0 mm 7.5 mm PE Blanco

Este tapón de extremo de tubo está diseñado con un reborde para evitar que la suciedad y los contaminantes entren en los tubos postales utilizados en el envío, el embalaje y la entrega de correo. Esta pieza también tiene un diseño de fácil agarre con los dedos para una extracción fácil y rápida.
Referencia de Essentra:

10085608

Número de pieza del fabricante:

12584

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
60 - 599 1,1728 €
600 - 2999 0,5584 €
3000 + 0,5306 €
Paquete estándar: 600

Solicitar en múltiplos de 60

Precio total:

70,37 €

60 x 1,1728 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 95.0 mm
h 7.5 mm
Color Blanco
Material PE
Tipo de agarre Con clip de agarre
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros