Menu Search

Tapón para extremo de tubo 3.500 in 12.7 mm LDPE - PIR Blanco

Este tapón de extremo de tubo está diseñado con un reborde para evitar que la suciedad y los contaminantes entren en los tubos postales utilizados en el envío, el embalaje y la entrega de correo. Esta pieza también tiene un diseño de fácil agarre con los dedos para una extracción fácil y rápida.
Referencia de Essentra:

10085790

Número de pieza del fabricante:

12626

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
70 - 699 1,1906 €
700 - 3499 0,567 €
3500 + 0,5386 €
Paquete estándar: 700

Solicitar en múltiplos de 70

Precio total:

83,34 €

70 x 1,1906 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 88.9 mm
h 12.7 mm
Color Blanco
Material LDPE - PIR
Tipo de agarre Con clip de agarre
Tipo 2
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros