Menu Search

Tapón para extremo de tubo 100.0 mm 12.5 mm PE Rojo

Este tapón de extremo de tubo está diseñado con un reborde para evitar que la suciedad y los contaminantes entren en los tubos postales utilizados en el envío, el embalaje y la entrega de correo. Esta pieza también tiene un diseño de fácil agarre con los dedos para una extracción fácil y rápida.
Referencia de Essentra:

10093009

Número de pieza del fabricante:

199166

13700 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,5685 €
500 - 2499 0,2706 €
2500 + 0,2572 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

28,43 €

50 x 0,5685 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 100.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.5 mm
h 12.5 mm
Color Rojo
Material PE
Tipo de agarre Con clip de agarre
Tipo 1
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros