Menu Search

Tapón para extremo de tubo 60.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Blanco

Este tapón de extremo de tubo está diseñado con un reborde para evitar que la suciedad y los contaminantes entren en los tubos postales utilizados en el envío, el embalaje y la entrega de correo. Esta pieza también tiene un diseño de fácil agarre con los dedos para una extracción fácil y rápida.
Referencia de Essentra:

10085585

Número de pieza del fabricante:

12581

1440 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
180 - 1799 0,5475 €
1800 - 8999 0,2607 €
9000 + 0,2476 €
Paquete estándar: 1800

Solicitar en múltiplos de 180

Precio total:

98,55 €

180 x 0,5475 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 60.0 mm
h 9.5 mm
Color Blanco
Material LDPE - PIR
Tipo de agarre Con clip de agarre
Tipo 2
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros