Menu Search

Tapón para extremo de tubo 127.8 mm 15.2 mm PE Blanco

Este tapón de extremo de tubo está diseñado con un reborde para evitar que la suciedad y los contaminantes entren en los tubos postales utilizados en el envío, el embalaje y la entrega de correo. Esta pieza también tiene un diseño de fácil agarre con los dedos para una extracción fácil y rápida.
Referencia de Essentra:

10085813

Número de pieza del fabricante:

12628

25 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 2,0373 €
250 - 1249 0,9702 €
1250 + 0,9216 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

50,93 €

25 x 2,0373 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 127.8 mm
h 15.2 mm
Color Blanco
Material PE
Tipo de agarre Con clip de agarre
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros