Menu Search

Tapón para extremo de tubo 4.000 in 8.1 mm LDPE - PIR Blanco

Este tapón de extremo de tubo está diseñado con un reborde para evitar que la suciedad y los contaminantes entren en los tubos postales utilizados en el envío, el embalaje y la entrega de correo. Esta pieza también tiene un diseño de fácil agarre con los dedos para una extracción fácil y rápida.
Referencia de Essentra:

10085806

Número de pieza del fabricante:

12627

240 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 299 1,3791 €
300 - 1499 0,6567 €
1500 + 0,6238 €
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

41,37 €

30 x 1,3791 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 101.6 mm
h 8.1 mm
Color Blanco
Material LDPE - PIR
Tipo de agarre Con clip de agarre
Tipo 2
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros