Menu Search

Tapón para extremo de tubo 6.000 in 12.7 mm LDPE - PIR Blanco

Este tapón de extremo de tubo está diseñado con un reborde para evitar que la suciedad y los contaminantes entren en los tubos postales utilizados en el envío, el embalaje y la entrega de correo. Esta pieza también tiene un diseño de fácil agarre con los dedos para una extracción fácil y rápida.
Referencia de Essentra:

10085820

Número de pieza del fabricante:

12629

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
15 - 149 3,5301 €
150 - 749 1,6809 €
750 + 1,5971 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 15

Precio total:

52,95 €

15 x 3,5301 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 152.4 mm
h 12.7 mm
Color Blanco
Material LDPE - PIR
Tipo de agarre Con clip de agarre
Tipo 2
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros