Menu Search

Tapón para extremo de tubo 57.2 mm 9.7 mm LDPE - PIR Blanco

Este tapón de extremo de tubo está diseñado con un reborde para evitar que la suciedad y los contaminantes entren en los tubos postales utilizados en el envío, el embalaje y la entrega de correo. Esta pieza también tiene un diseño de fácil agarre con los dedos para una extracción fácil y rápida.
Referencia de Essentra:

10085783

Número de pieza del fabricante:

12624

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,5145 €
2000 - 9999 0,245 €
10000 + 0,2328 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

102,90 €

200 x 0,5145 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 57.2 mm
h 9.7 mm
Color Blanco
Material LDPE - PIR
Tipo de agarre Con clip de agarre
Tipo 2
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros