Menu Search

Tapas de protección roscadas

En stock

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color h Material H Estándar de rosca Compra
0,6952 € - 0,7317 € 1300 En stock
61.0 mm
M55 x 1;5
Amarillo
17.0 mm
PEAD
18.5 mm
Métrica
0,3875 € - 0,4078 € 1947 En stock
27.0 mm
1/2 in
Amarillo
23.0 mm
PEAD
25.0 mm
BSP/GAS
0,4071 € - 0,8998 € 900 En stock
27.5 mm
1/2 in
Amarillo
30.0 mm
PEAD
32.0 mm
BSP/GAS
0,7552 € - 1,6696 € 650 En stock
54.0 mm
1-1/2 in
Amarillo
26.5 mm
PEAD
28.5 mm
BSP/GAS
0,6939 € - 1,5329 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
1-1/4 in
Amarillo
26.0 mm
PEAD
28.0 mm
BSP/GAS
0,4301 € - 0,9507 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.0 mm
7/8 in
Amarillo
26.0 mm
PEAD
28.0 mm
BSP/GAS
0,2259 € - 0,4993 € 4400 En stock
23.0 mm
3/8-19 in
Amarillo
11.5 mm
PEAD
12.5 mm
BSP/GAS
0,3729 € - 0,8246 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
3/4-14 in
Amarillo
14.5 mm
PEAD
15.0 mm
BSP/GAS
0,5597 € - 0,5889 € 700 En stock
40.0 mm
1 in
Amarillo
26.5 mm
PEAD
28.0 mm
BSP/GAS
0,6937 € - 0,73 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0 mm
1-1/4-11 in
Amarillo
16.0 mm
PEAD
18.0 mm
BSP/GAS
0,2154 € - 0,4762 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
1/4-19 in
Amarillo
11.0 mm
PEAD
12.5 mm
BSP/GAS
0,4176 € - 0,9232 € 500 En stock
21.0 mm
0;6 x 19
Amarillo
21.0 mm
PEAD
23.0 mm
BSP/GAS
0,4965 € - 1,0975 € 1500 En stock
38.0 mm
7/8-14 in
Amarillo
15.5 mm
PEAD
17.0 mm
BSP/GAS
0,9838 € - 1,0358 € 4768 En stock
57.0 mm
M50 x 1;5
Amarillo
17.0 mm
PEAD
18.5 mm
Métrica
0,4819 € - 0,5076 € 2155 En stock
42.5 mm
M36 x 1;5
Amarillo
14.5 mm
PEAD
16.0 mm
Métrica
0,7251 € - 0,7631 € 420 En stock
52.0 mm
M45 x 1;5
Amarillo
16.0 mm
PEAD
18.0 mm
Métrica
0,7238 € - 0,7618 € 1935 En stock
46.0 mm
M40 x 1;5
Amarillo
15.0 mm
PEAD
17.0 mm
Métrica
0,2197 € - 0,2313 € 13744 En stock
15.0 mm
M10 x 1;0
Amarillo
10.0 mm
PEAD
12.0 mm
Métrica
0,5226 € - 0,5504 € 1000 En stock
36.0 mm
M30 x 2;0
Amarillo
30.0 mm
PEAD
31.5 mm
Métrica
0,5885 € - 0,6194 € 713 En stock
44.0 mm
M38 x 1;5
Amarillo
15.0 mm
PEAD
17.0 mm
Métrica
  • de 8
Capuchón roscado Rosca métrica M55 PEAD Amarillo

10107232

Rango de precios
0,7317 € - 0,6952 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M55 x 1;5
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/2 PEAD Amarillo

10107492

Rango de precios
0,4078 € - 0,3875 €

Niveles de existencias
1947 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1/2 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/2 PEAD Amarillo

10107508

Rango de precios
0,8998 € - 0,4071 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1/2 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1-1/2 PEAD Amarillo

10107560

Rango de precios
1,6696 € - 0,7552 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • D
    54.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1-1/2 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1-1/4 PEAD Amarillo

10107553

Rango de precios
1,5329 € - 0,6939 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    49.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1-1/4 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 7/8 PEAD Amarillo

10107539

Rango de precios
0,9507 € - 0,4301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    7/8 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 3/8 PEAD Amarillo

10107355

Rango de precios
0,4993 € - 0,2259 €

Niveles de existencias
4400 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    3/8-19 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 3/4 PEAD Amarillo

10107386

Rango de precios
0,8246 € - 0,3729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    3/4-14 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1 PEAD Amarillo

10107546

Rango de precios
0,5889 € - 0,5597 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1-1/4 PEAD Amarillo

10107423

Rango de precios
0,73 € - 0,6937 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1-1/4-11 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/4 PEAD Amarillo

10107348

Rango de precios
0,4762 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1/4-19 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 0.6 x 19 PEAD Amarillo

10107935

Rango de precios
0,9232 € - 0,4176 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    0;6 x 19
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 7/8 PEAD Amarillo

10107393

Rango de precios
1,0975 € - 0,4965 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
Capuchón roscado Rosca métrica M50 PEAD Amarillo

10107218

Rango de precios
1,0358 € - 0,9838 €

Niveles de existencias
4768 En stock
Atributos
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M50 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M36 PEAD Amarillo

10107171

Rango de precios
0,5076 € - 0,4819 €

Niveles de existencias
2155 En stock
Atributos
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M36 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M45 PEAD Amarillo

10107201

Rango de precios
0,7631 € - 0,7251 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M45 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M40 PEAD Amarillo

10107195

Rango de precios
0,7618 € - 0,7238 €

Niveles de existencias
1935 En stock
Atributos
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M40 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M10 PEAD Amarillo

10107010

Rango de precios
0,2313 € - 0,2197 €

Niveles de existencias
13744 En stock
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M10 x 1;0
Capuchón roscado Rosca métrica M30 PEAD Amarillo

10107270

Rango de precios
0,5504 € - 0,5226 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M30 x 2;0
Capuchón roscado Rosca métrica M38 PEAD Amarillo

10107188

Rango de precios
0,6194 € - 0,5885 €

Niveles de existencias
713 En stock
Atributos
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M38 x 1;5