Menu Search

Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/4 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107348

Número de pieza del fabricante:

9102000

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,4762 €
1000 - 4999 0,2266 €
5000 + 0,2154 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

47,62 €

100 x 0,4762 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 19.0 mm
H 12.5 mm
h 11.0 mm
Estándar de rosca BSP/GAS
Medida de la rosca 1/4-19 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros