Menu Search

Capuchón roscado Rosca métrica M38 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107188

Número de pieza del fabricante:

9018000

463 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,6194 €
1250 + 0,5885 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

154,85 €

250 x 0,6194 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 44.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Estándar de rosca Métrica
Medida de la rosca M38 x 1;5
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros