Menu Search

Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 0.6 x 19 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107935

Número de pieza del fabricante:

9361000

500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,9232 €
500 - 2499 0,4398 €
2500 + 0,4176 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

46,16 €

50 x 0,9232 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 21.0 mm
H 23.0 mm
h 21.0 mm
Estándar de rosca BSP/GAS
Medida de la rosca 0;6 x 19
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros