Menu Search

Tapas de protección roscadas

En stock

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color h Material H Estándar de rosca Compra
0,4419 € - 0,9768 € 1900 En stock
13.5 mm
5/16 in
Amarillo
17.0 mm
PEAD
19.5 mm
Rosca UNF
0,3914 € - 0,8652 € 7700 En stock
19.0 mm
1/2 in
Amarillo
17.0 mm
PEAD
18.5 mm
Rosca UNF
0,3504 € - 0,3688 € 11000 En stock
17.0 mm
7/16 in
Amarillo
18.0 mm
PEAD
22.0 mm
Rosca UNF
0,4258 € - 0,9414 € 3200 En stock
15.0 mm
3/8 in
Amarillo
17.0 mm
PEAD
19.0 mm
Rosca UNF
0,8417 € - 0,886 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.0 mm
1-3/8-12 in
Amarillo
14.0 mm
PEAD
16.0 mm
UNF
0,9117 € - 2,0159 € 875 En stock
42.0 mm
1-3/8 in
Amarillo
26.5 mm
PEAD
28.0 mm
Rosca UNF
0,5613 € - 1,2411 € 1100 En stock
21.5 mm
5/8 in
Amarillo
21.0 mm
PEAD
23.0 mm
Rosca UNF
0,463 € - 1,0237 € 2000 En stock
11.0 mm
1/4 in
Amarillo
15.0 mm
PEAD
17.0 mm
Rosca UNF
0,7814 € - 0,8227 € 4500 En stock
34.0 mm
1-1/16 in
Amarillo
25.0 mm
PEAD
28.0 mm
Rosca UNF
0,6727 € - 0,7082 € 2906 En stock
24.0 mm
11/16-16 in
Amarillo
16.5 mm
PEAD
19.0 mm
UNF
0,5922 € - 1,3091 € 4950 En stock
28.0 mm
13/16 in
Amarillo
26.0 mm
PEAD
27.5 mm
Rosca UNF
1,0052 € - 1,058 € 3575 En stock
48.0 mm
1-5/8 in
Amarillo
26.0 mm
PEAD
28.0 mm
Rosca UNF
0,8468 € - 0,8912 € 4247 En stock
40.0 mm
1-5/16 in
Amarillo
26.5 mm
PEAD
28.0 mm
Rosca UNF
0,6293 € - 1,3911 € 1500 En stock
21.0 mm
5/8-18 in
Amarillo
16.5 mm
PEAD
18.0 mm
UNF
1,1065 € - 1,1646 € 7498 En stock
55.0 mm
1-7/8 in
Amarillo
26.5 mm
PEAD
28.5 mm
Rosca UNF
1,0506 € - 2,3216 € 200 En stock
51.0 mm
1-3/4 in
Amarillo
26.0 mm
PEAD
28.0 mm
Rosca UNF
10107805 0,4438 € - 0,981 € 4900 En stock
20.0 mm
1/2-20 in
Amarillo
12.5 mm
PEAD
14.5 mm
UNF
0,4088 € - 0,9037 € 1900 En stock
8.0 mm
3/16 in
Amarillo
13.0 mm
PEAD
14.0 mm
Rosca UNF
0,7035 € - 0,7405 € 3000 En stock
29.0 mm
7/8 in
Amarillo
26.5 mm
PEAD
28.0 mm
Rosca UNF
0,3926 € - 0,4133 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
1/2 in
Amarillo
19.5 mm
PEAD
22.0 mm
Rosca UNF
  • de 8
Capuchón roscado Rosca UNF 5/16 PEAD Amarillo

10107584

Rango de precios
0,9768 € - 0,4419 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    5/16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1/2 PEAD Amarillo

10107638

Rango de precios
0,8652 € - 0,3914 €

Niveles de existencias
7700 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1/2 in
Capuchón roscado Rosca UNF 7/16 PEAD Amarillo

10107614

Rango de precios
0,3688 € - 0,3504 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    7/16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 3/8 PEAD Amarillo

10107607

Rango de precios
0,9414 € - 0,4258 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    3/8 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1-3/8 PEAD Amarillo

10107911

Rango de precios
0,886 € - 0,8417 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    41.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    1-3/8-12 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1-3/8 PEAD Amarillo

10107751

Rango de precios
2,0159 € - 0,9117 €

Niveles de existencias
875 En stock
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1-3/8 in
Capuchón roscado Rosca UNF 5/8 PEAD Amarillo

10107652

Rango de precios
1,2411 € - 0,5613 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    5/8 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1/4 PEAD Amarillo

10107577

Rango de precios
1,0237 € - 0,463 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1/4 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1-1/16 PEAD Amarillo

10107720

Rango de precios
0,8227 € - 0,7814 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1-1/16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1-1/16 PEAD Amarillo

10107836

Rango de precios
0,7082 € - 0,6727 €

Niveles de existencias
2906 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    11/16-16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 13/16 PEAD Amarillo

10107683

Rango de precios
1,3091 € - 0,5922 €

Niveles de existencias
4950 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    13/16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1-5/8 PEAD Amarillo

10107775

Rango de precios
1,058 € - 1,0052 €

Niveles de existencias
3575 En stock
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1-5/8 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1-5/16 PEAD Amarillo

10107744

Rango de precios
0,8912 € - 0,8468 €

Niveles de existencias
4247 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1-5/16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 5/8 PEAD Amarillo

10107829

Rango de precios
1,3911 € - 0,6293 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    5/8-18 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1-7/8 PEAD Amarillo

10107799

Rango de precios
1,1646 € - 1,1065 €

Niveles de existencias
7498 En stock
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1-7/8 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1-3/4 PEAD Amarillo

10107782

Rango de precios
2,3216 € - 1,0506 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • D
    51.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1-3/4 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1/2 PEAD Amarillo

10107805

Rango de precios
0,981 € - 0,4438 €

Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    1/2-20 in
Capuchón roscado Rosca UNF 3/16 PEAD Amarillo

10107591

Rango de precios
0,9037 € - 0,4088 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • D
    8.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    3/16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 7/8 PEAD Amarillo

10107690

Rango de precios
0,7405 € - 0,7035 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    29.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    7/8 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1/2 PEAD Amarillo

10107621

Rango de precios
0,4133 € - 0,3926 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1/2 in