Menu Search

Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1-1/4 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107553

Número de pieza del fabricante:

9170000

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 1,5329 €
250 - 1249 0,7298 €
1250 + 0,6939 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

38,32 €

25 x 1,5329 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 49.0 mm
H 28.0 mm
h 26.0 mm
Estándar de rosca BSP/GAS
Medida de la rosca 1-1/4 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros