Menu Search

Tapas de protección roscadas

En stock

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color h Material H Estándar de rosca Compra
0,3875 € - 0,4078 € 1947 En stock
27.0 mm
1/2 in
Amarillo
23.0 mm
PEAD
25.0 mm
BSP/GAS
0,4301 € - 0,9507 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.0 mm
7/8 in
Amarillo
26.0 mm
PEAD
28.0 mm
BSP/GAS
0,4071 € - 0,8998 € 900 En stock
27.5 mm
1/2 in
Amarillo
30.0 mm
PEAD
32.0 mm
BSP/GAS
0,5597 € - 0,5889 € 700 En stock
40.0 mm
1 in
Amarillo
26.5 mm
PEAD
28.0 mm
BSP/GAS
0,2154 € - 0,4762 € 1400 En stock
15.0 mm
1/8-28 in
Amarillo
10.0 mm
PEAD
13.0 mm
BSP/GAS
0,3219 € - 0,7114 € 950 En stock
29.0 mm
5/8-14 in
Amarillo
12.5 mm
PEAD
14.0 mm
BSP/GAS
0,2259 € - 0,4993 € 6200 En stock
23.0 mm
3/8-19 in
Amarillo
11.5 mm
PEAD
12.5 mm
BSP/GAS
0,4965 € - 1,0975 € 1500 En stock
38.0 mm
7/8-14 in
Amarillo
15.5 mm
PEAD
17.0 mm
BSP/GAS
0,2442 € - 0,5401 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
1/2-14 in
Amarillo
12.0 mm
PEAD
13.5 mm
BSP/GAS
0,5425 € - 0,5708 € 286 En stock
40.0 mm
1-11 in
Amarillo
18.0 mm
PEAD
20.0 mm
BSP/GAS
0,4176 € - 0,9232 € 500 En stock
21.0 mm
0;6 x 19
Amarillo
21.0 mm
PEAD
23.0 mm
BSP/GAS
0,2049 € - 0,2156 € 16000 En stock
17.5 mm
M12 x 1;5
Amarillo
10.5 mm
PEAD
12.5 mm
Métrica
0,7981 € - 0,8411 € 298 En stock
59.0 mm
M52 x 1;5
Amarillo
17.0 mm
PEAD
19.0 mm
Métrica
0,4726 € - 0,4978 € 6500 En stock
36.0 mm
M30 x 2;0
Amarillo
13.0 mm
PEAD
15.0 mm
Métrica
0,7251 € - 0,7631 € 420 En stock
52.0 mm
M45 x 1;5
Amarillo
16.0 mm
PEAD
18.0 mm
Métrica
0,9649 € - 1,0156 € 1096 En stock
69.0 mm
M62 x 1;5
Amarillo
17.0 mm
PEAD
19.0 mm
Métrica
0,2942 € - 0,6503 € 3550 En stock
28.0 mm
M22 x 1;5
Amarillo
12.0 mm
PEAD
14.0 mm
Métrica
0,4819 € - 0,5076 € 2155 En stock
42.5 mm
M36 x 1;5
Amarillo
14.5 mm
PEAD
16.0 mm
Métrica
0,9838 € - 1,0358 € 4668 En stock
57.0 mm
M50 x 1;5
Amarillo
17.0 mm
PEAD
18.5 mm
Métrica
0,481 € - 1,0633 € 5550 En stock
34.0 mm
M27 x 1;5
Amarillo
13.0 mm
PEAD
15.0 mm
Métrica
  • de 8
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/2 PEAD Amarillo

10107492

Rango de precios
0,4078 € - 0,3875 €

Niveles de existencias
1947 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1/2 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 7/8 PEAD Amarillo

10107539

Rango de precios
0,9507 € - 0,4301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    7/8 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/2 PEAD Amarillo

10107508

Rango de precios
0,8998 € - 0,4071 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1/2 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1 PEAD Amarillo

10107546

Rango de precios
0,5889 € - 0,5597 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/8 PEAD Amarillo

10107331

Rango de precios
0,4762 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1/8-28 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 5/8 PEAD Amarillo

10107379

Rango de precios
0,7114 € - 0,3219 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • D
    29.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    5/8-14 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 3/8 PEAD Amarillo

10107355

Rango de precios
0,4993 € - 0,2259 €

Niveles de existencias
6200 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    3/8-19 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 7/8 PEAD Amarillo

10107393

Rango de precios
1,0975 € - 0,4965 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/2 PEAD Amarillo

10107362

Rango de precios
0,5401 € - 0,2442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1/2-14 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1 PEAD Amarillo

10107409

Rango de precios
0,5708 € - 0,5425 €

Niveles de existencias
286 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1-11 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 0.6 x 19 PEAD Amarillo

10107935

Rango de precios
0,9232 € - 0,4176 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    0;6 x 19
Capuchón roscado Rosca métrica M12 PEAD Amarillo

10107034

Rango de precios
0,2156 € - 0,2049 €

Niveles de existencias
16000 En stock
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M12 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M52 PEAD Amarillo

10107225

Rango de precios
0,8411 € - 0,7981 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M52 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M30 PEAD Amarillo

10107263

Rango de precios
0,4978 € - 0,4726 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M30 x 2;0
Capuchón roscado Rosca métrica M45 PEAD Amarillo

10107201

Rango de precios
0,7631 € - 0,7251 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M45 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M62 PEAD Amarillo

10107249

Rango de precios
1,0156 € - 0,9649 €

Niveles de existencias
1096 En stock
Atributos
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M62 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M22 PEAD Amarillo

10107096

Rango de precios
0,6503 € - 0,2942 €

Niveles de existencias
3550 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M22 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M36 PEAD Amarillo

10107171

Rango de precios
0,5076 € - 0,4819 €

Niveles de existencias
2155 En stock
Atributos
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M36 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M50 PEAD Amarillo

10107218

Rango de precios
1,0358 € - 0,9838 €

Niveles de existencias
4668 En stock
Atributos
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M50 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M27 PEAD Amarillo

10107133

Rango de precios
1,0633 € - 0,481 €

Niveles de existencias
5550 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M27 x 1;5